- Artigo não.:
- TS 8610800
- Descrição do produto
- Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
- Material
- Quadro: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- Quadro da porta transparente com vidro de segurança
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Dobradiças de 180° (4 unidades)
Superfície visível: L – 140 mm, A – 160 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 640 mm
Altura do visor: 1.840 mm
- Altura do visor
- 1.840 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
TS 8
SE
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 33,25 kg
- Peso bruto
- 35 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76101000
- EAN
- 4028177211834
- ECLASS 8.0
- 27182204