O produto sairá de linha em: 31 de out. de 2021
- Artigo não.:
- DK 7824225
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E, podendo ser substituído pelo fecho Comfort.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 29,45 kg
- Peso bruto
- 31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177246492
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- DK ARTIGO DESCONTINUADO RiPrio