Porta em chapa de aço ventilada Para DK-TS

Artigo não.: DK 7824204

Para substituir portas já instaladas. Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E.

Artigo não.:
DK 7824204
Descrição do produto
Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E, podendo ser substituído pelo fecho Comfort. Permite uma ventilação otimizada de armários de rede contendo uma grande quantidade de equipamentos ativos instalados. Superfície perfurada com abertura de ventilação > 78%.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
17,4 kg
Peso bruto
18,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177237100
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
PORTA EM CHAPA ACO PINTADA C/Ventilador800X20