Este item será descontinuado em: 30 de jan de 2020
- Nº do item:
- DK 7824.223
- Descrição do produto
- Com dobradiças de 180° e fecho giratório com fecho de segurança nº 3524 E, podendo ser substituído pelo fecho Comfort. Permite uma ventilação otimizada de armários de rede contendo uma grande quantidade de equipamentos ativos instalados. Superfície perfurada com abertura de ventilação > 78%.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 19,285 kg
- Peso bruto
- 20,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177234215
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204