- Nº do item:
- DK 7824.201
- Descrição do produto
- Superfície perfurada em ambos os lados com abertura de ventilação > 78% para uma circulação perfeita do ar.
- Material
- Porta: chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta transparente ventilada
Fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
Dobradiças de 180° (4 unidades)
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Em armários modulares TS com portas em chapa de aço somente é possível utilizar a dobradiça de 180° 7824.520.
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
SE
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 19,38 kg
- Peso bruto
- 20,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
DK PORTA Transparente C/AIR