- Artigo não.:
- DK 7824380
- Descrição do produto
- Com dobradiças de 130° e fecho de barra incluindo fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança nº 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre os módulos de armários. No caso da variante ventilada, a ampla superfície perfurada das portas intensifica a climatização dos equipamentos instalados. Superfície perfurada com abertura de ventilação de > 78%.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 26,32 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177302785
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
DK PORTA PERFURADA DUPL DK/TS 800X200