Porta transparente com quadro em chapa de aço subdividida na vertical Para TS 8

Artigo não.: DK 7824282

Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.

Artigo não.:
DK 7824282
Descrição do produto
Com visor escurecido, sistema de fecho de barra de 4 pontos e fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E. O modelo bipartido possibilita a montagem dos racks com aproveitamento otimizado do espaço, ao mesmo tempo oferecendo acesso perfeito devido à distância reduzida entre os módulos de racks. Máximo ângulo de abertura das portas devido às dobradiças de 180° integradas.
Material
Quadro: chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
O modelo com 2200 mm de altura não pode ser combinado com um quadro de 45 UA montado com dobradiça.
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
37,6 kg
Peso bruto
37,6 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204