- Nº do item:
- DK 7824.490
- Descrição do produto
- Com dobradiças de 180° e fecho de barra incluindo fecho Comfort com fecho de segurança 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível diminuir a distância entre as séries de armários.
- Material
- Elementos do quadro: alumínio
Visor: vidro de segurança com espessura de 5 mm - Cor
- Quadro: RAL 7035
Vidro: escurecido - Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Portas inadequadas para serem utilizadas com um quadro montado com dobradiça
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 24,951 kg
- Peso bruto
- 26,264 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177442467
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E