Porta com fecho e porta secundária para TS, TS IT, VX SE

Artigo não.: TS 8801450

Quando forem instaladas duas portas com 400 mm de largura cada, ao invés de uma porta com 800 mm de largura para manter, por exemplo, as normas relativas a saídas de emergência.

Artigo não.:
TS 8801450
Descrição do produto
Quando forem instaladas duas portas com 400 mm de largura cada ao invés de uma porta com 800 mm de largura para manter, por exemplo, as normas relativas a saídas de emergência.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 portas com quadro de reforço
Dobradiças
Peças de fecho
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
VX SE
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
33,8 kg
Peso bruto
40 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177325630
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
TS PORTAS DOBLES 800*2000
Documentação
Info sheet