Barra de proteção para VX, TS, VX SE

Artigo não.: TS 8801010

Evita que as pessoas possam cair para dentro da estrutura do armário. Para armários com 1200 mm de largura, podendo ser cortada ou subdividida para outras dimensões.

Artigo não.:
TS 8801010
Descrição do produto
Alternativa para a porta no caso de, por exemplo, salas de distribuição trancadas. Evita que as pessoas possam cair para dentro da estrutura do armário. Em caso de manutenção, pode ser facilmente removida.
Material
Madeira pintada
Cor
RAL 3000
Comprimento
1.090 mm
Nota
O comprimento pode ser reduzido (largura do armário -110 mm)
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: ≤ 1.200 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX
TS
VX SE
Adequado para
Tipo de caixa: VX: ≤ 1.200 mm
Tipo de caixa: TS
Tipo de caixa: VX SE
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,084 kg
Peso bruto
1,284 kg
Número da tarifa alfandegária
44219999
EAN
4028177516984
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS BARRA PROTECCAO MAX. 1200MM RAL3000