- Artigo não.:
- DK 7816362
- Descrição do produto
- Com dobradiças de 130° e fecho de barra incluindo fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível diminuir a distância entre as séries de armários.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota sobre o código de referência
- Sem quadro de reforço da porta. Quadro de reforço da porta sob consulta.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 28,69 kg
- Peso bruto
- 30,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177330504
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
DK-TS CONJ.2 MEIAS PRT.L.600XA.2200MM