- Artigo não.:
- DK 7816380
- Descrição do produto
- Com dobradiças de 130° e fecho de barra incluindo fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível diminuir a distância entre as séries de armários.
- Material
- Chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota sobre o código de referência
- Sem quadro de reforço da porta. Quadro de reforço da porta sob consulta.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 32,68 kg
- Peso bruto
- 34,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177330351
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
DK-TS PORTA 2 HOJAS, CHAPA