- Artigo não.:
- TS 8610685
- Descrição do produto
- Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
- Material
- Quadro: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- Quadro: RAL 7035
Cantoneiras: RAL 7035
Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Quadro da porta transparente com vidro de segurança
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Dobradiças de 180° (4 unidades)
- Superfície visível
- Largura do visor: 460 mm
Altura do visor: 1.640 mm
- Altura do visor
- 1.640 mm
- Indicação de montagem
- No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
TS IT
VX SE
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 12,9 kg
- Peso bruto
- 13,4 kg
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
TS PORTA TRANSPARENTE 600x1800