Porta transparente para TS, TS IT, VX SE

Artigo não.: TS 8610885

Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.

Artigo não.:
TS 8610885
Descrição do produto
Para ser utilizada no lugar de uma porta em chapa de aço ou de um painel traseiro.
Material
Quadro: perfil em alumínio extrudado
Cantoneiras: zinco fundido sob pressão
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Cor
Quadro: RAL 7035
Cantoneiras: RAL 7035
Visor (máscara estampada no lado de dentro): RAL 9005
Escopo de fornecimento
Quadro da porta transparente com vidro de segurança
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Dobradiças de 180° (4 unidades)
Superfície visível
Largura do visor: 660 mm
Altura do visor: 1.640 mm
Altura do visor
1.640 mm
Indicação de montagem
No caso de montagem no lugar do painel traseiro é necessário usar as peças de fecho
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: TS
TS IT
VX SE
Largura: = 800 mm
Altura: = 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
14,77 kg
Peso bruto
15,6 kg
Número da tarifa alfandegária
76101000
EAN
4028177693838
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
TS PORTA VIDRO 800X1800
Documentação
Manual de instruções