- Artigo não.:
- IT 7030695
- Descrição do produto
- Para o roteamento perfeito dos cabos no lado de dentro das portas do sistema de armários VX no caso de utilização de um fecho CMC III.
- Vantagens
- A cobertura da canaleta e o suporte de cabos podem ser cortados na medida desejada
- Funcionamento
- Ao instalar puxadores ou leitores com cabos, é preciso fixar os cabos no lado interno das portas. Os cabos são roteados no perfil em alumínio das portas.
- Para fechar a canaleta, simplesmente encaixar a cobertura no perfil
- Para rotear os cabos nas portas ventiladas ou em chapa de aço, colar o suporte de cabos no lado de dentro da porta
- Material
- Plástico
- Cor
- Cinza claro
- Escopo de fornecimento
- Kit para o roteamento de cabos em portas
Cobertura da canaleta de 2 m
4 suportes de cabos de 0,5 m
Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,202 kg
- Peso bruto
- 0,222 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177939264
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
VX IT Cable routing set doors VX IT / VX IE, 2m