- Artigo não.:
- TS 8801230
- Descrição do produto
- Para montagem de elementos de comando e de visualização junto com configuração frontal modular e barra de proteção TS.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui dobradiças, fechos de lingueta com fecho de palheta dupla e material de fixação.
- Nota
- Não pode ser utilizado juntamente com o módulo de sobrepor para TS
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 300 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,03 kg
- Peso bruto
- 4,23 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177319202
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descrição do produto
-
TS TAPA C/BISAGRA SUPERIOR