- Artigo não.:
- TS 8801110
- Descrição do produto
- Necessários para dar acabamento superior e inferior.
- Material
- Chapa de aço de 2,0 mm
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- 2 painéis de acabamento e material de fixação.
- Dimensões
- Largura: 100 mm
Altura: 800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,374 kg
- Peso bruto
- 3,574 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177250598
- ECLASS 8.0
- 27189234