Régua de divisão Para TS 8

Artigo não.: TS 8801630

Como régua de vedação entre placas de acabamento, portas parciais ou placas com dobradiça em cima.

Artigo não.:
TS 8801630
Descrição do produto
Como régua de vedação entre: painéis de acabamento, portas parciais e acabamento com dobradiça no lado de cima.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Largura: = 600 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
2,755 kg
Peso bruto
2,956 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177232501
ECLASS 8.0
27189261