Portas parciais para TS

Artigo não.: TS 9672162

As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita.

Artigo não.:
TS 9672162
Descrição do produto
Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 200 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 54 com o armário completo
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,133 kg
Peso bruto
3,333 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177697690
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
SV PORTA PARCIAL P/ARM.600MM LARG.
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas