- Nº do item:
- TS 9672.166
- Descrição do produto
- Para armários TS, em vez de uma porta ou painel traseiro. As portas parciais podem ser combinadas aleatoriamente. Na parte superior e inferior é necessário utilizar, respectivamente, uma cobertura de acabamento frontal. As portas podem ser instaladas opcionalmente tanto na esquerda como na direita. No caso de portas sem visor (600 a 1000 mm de altura), é possível a montagem do quadro do monitor SZ 2305.000. Fecho de palheta dupla padrão, podendo ser substituído pelos fechos do modelo F e, acima de 600 mm de altura, pelo fecho Comfort.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Régua de divisão
Dobradiças
Peças de fecho
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 600 mm
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 54 com o armário completo
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,3 kg
- Peso bruto
- 7,46 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177697720
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
SV PORTA PARCIAL c/600x600mm