Gaveta para TS

Artigo não.: TS 8801915

Para mouse e teclado com uma largura máx. de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.

Artigo não.:
TS 8801915
Descrição do produto
Para mouse e teclado com uma largura máxima de 500/700 mm. O nível de proteção permanece elevado, mesmo com a tampa aberta.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Gaveta
Tampa
Régua de divisão
Material de fixação
Indicação de montagem
Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A, pelos puxadores em plástico do modelo B ou pelos puxadores do modelo B.
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20,629 kg
Peso bruto
21,715 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177258907
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
GAVETA TS 800X200
Documentação
Info sheet