Laterais para configuração frontal modular Para TS 8

Artigo não.: TS 8106512

Para fixação no lado interno do perfil vertical do armário.

Artigo não.:
TS 8106512
Descrição do produto
Para fixação no lado interno do perfil vertical do armário. Os suportes das laterais TS 8106.235 poderão coincidir com os dispositivos de fixação das portas parciais.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 laterais
16 suportes com ligação equipotencial automática
Nota
A instalação também é possível em armários sem configuração frontal modular!
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Altura: = 200 mm
Profundidade: = 600 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Emb.
2 unid.
Peso líquido
27,74 kg
Peso bruto
29,2 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177250536
ECLASS 8.0
27182101