Cobertura de acabamento frontal em cima para TS

Nº do item: SV 9672326

Como acabamento superior no caso de utilização das portas parciais.

Nº do item:
SV 9672326
Descrição do produto
Como acabamento superior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos. A régua de divisão necessária para a montagem está inclusa no escopo de fornecimento das portas parciais instaladas.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Height front panel top
300 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,359 kg
Peso bruto
3,54 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177697379
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
SV TAMPA FRONTAL SUPERIOR IP54 600X300
Documentação
Manual de instruções