Cobertura de acabamento para instalação de cabos

Artigo não.: SV 9674560

Sistema de cabeamento para Ri4Power com subdivisão interna.

Artigo não.:
SV 9674560
Descrição do produto
Cobertura frontal interna do sistema de barramento principal com a opção de montagem de uma canaleta de cabos medindo L x P 40 x 20 mm. Para aplicação em instalações de distribuição elétrica Ri4Power com coberturas de acabamento frontal medindo 300 mm de altura. Os condutores são instalados horizontalmente atrás das coberturas de acabamento frontal.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
As cantoneiras de montagem para divisória de espaço funcional e os trilhos de suporte de disjuntores possibilitam a montagem de uma canaleta em recortes pré-estampados para que os cabos possam ser instalados na vertical.
Adequado para
Largura: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,4 kg
Peso bruto
2,46 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177697317
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
SV Cobert.acabam/inst.cabo 800/1000/1200