Coberturas de acabamento frontal IP 54, embaixo para TS

Nº do item: SV 9672.334

Como acabamento inferior no caso de utilização das portas parciais.

Nº do item:
SV 9672.334
Descrição do produto
Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Régua de divisão
Inclui material de fixação
Height front panel bottom
100 mm
Adequado para
Largura: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,29 kg
Peso bruto
1,38 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177697393
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
SV COBERT.ACAB.FRONT.INFER.IP54 400X100
Documentação
Manual de instruções