- Artigo não.:
- SV 9672346
- Descrição do produto
- Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Régua de divisão
Inclui material de fixação
- Height front panel bottom
- 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,02 kg
- Peso bruto
- 4,22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024200
- EAN
- 4028177697539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrição do produto
-
#NV