Coberturas de acabamento frontal IP 54, embaixo para TS

Nº do item: SV 9672.348

Como acabamento inferior no caso de utilização das portas parciais.

Nº do item:
SV 9672.348
Descrição do produto
Como acabamento inferior da configuração frontal modular no caso de utilização das portas parciais. As coberturas de acabamento frontal podem ser facilmente removidas por fora soltando os parafusos.
Material
Chapa de aço de 2 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Régua de divisão
Inclui material de fixação
Height front panel bottom
300 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,6 kg
Peso bruto
5 kg
Número da tarifa alfandegária
83024200
EAN
4028177697546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções