- Artigo não.:
- FT 2730000
- Descrição do produto
- Para montagem em superfícies e na AE no lugar da porta
- Material
- Quadro: alumínio anodizado natural
Vidro: acrílico
- Escopo de fornecimento
- Inclui puxador em plástico com fecho de segurança nº 3524 E
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 600 mm
Altura: = 380 mm
- Dimensões
- Largura: 597 mm
Altura: 377 mm
Profundidade: 34 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 537 mm
Altura do visor: 317 mm
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
- 30 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,45 kg
- Peso bruto
- 2,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76101000
- EAN
- 4028177031739
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
FT JANELA Transparente 34