Tampa em acrílico

Artigo não.: FT 2784000

Para a proteção de elementos de visualização e de comando no padrão 19" ou medidas métricas.

Artigo não.:
FT 2784000
Modelo
Métrico
Descrição do produto
Com fecho de segurança nº 3524 E.
Material
Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão
Vidro: acrílico fumê
Escopo de fornecimento
Inclui dobradiças e material de fixação.
Inclui fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Dimensões
Largura: 400 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 47,5 mm
Superfície visível
Largura do visor: 360 mm
Altura do visor: 179,5 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes
43 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,3 kg
Peso bruto
1,4 kg
Número da tarifa alfandegária
39205100
EAN
4028177032279
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descrição do produto
FT Cobertura de acrílico
Documentação
Manual de instruções