Tampa em acrílico

Artigo não.: FT 2787000

Para a proteção de elementos de visualização e de comando no padrão 19" ou medidas métricas.

Artigo não.:
FT 2787000
Modelo
Métrico
Descrição do produto
Com fecho de segurança nº 3524 E.
Material
Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão
Vidro: acrílico fumê
Escopo de fornecimento
Inclui dobradiças e material de fixação.
Inclui fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 47,5 mm
Superfície visível
Largura do visor: 460 mm
Altura do visor: 379,5 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes
43 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,228 kg
Peso bruto
2,428 kg
Número da tarifa alfandegária
39205100
EAN
4028177032330
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descrição do produto
FT Cobertura de acrílico
Documentação
Manual de instruções