- Nº do item:
- FT 2789.000
- Modelo
- Métrico
- Descrição do produto
- Com fecho de segurança nº 3524 E.
- Material
- Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão
Vidro: acrílico fumê
- Escopo de fornecimento
- Inclui dobradiças e material de fixação.
Inclui fecho de segurança nº 3524 E
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 47,5 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 560 mm
Altura do visor: 379,5 mm
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
- 43 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,46 kg
- Peso bruto
- 2,68 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177032378
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Descrição do produto
-
FT Cobertura de acrílico