Tampa em acrílico

Nº do item: FT 2796.000

Para a proteção de elementos de visualização e de comando no padrão 19" ou medidas métricas.

Nº do item:
FT 2796.000
Modelo
Em polegadas
Descrição do produto
Com fecho de segurança nº 3524 E.
Material
Quadro: perfis em alumínio extrudado com cantoneiras moldadas sob pressão
Vidro: acrílico fumê
Escopo de fornecimento
Inclui dobradiças e material de fixação.
Inclui fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Dimensões
Largura: 534 mm
Altura: 425 mm
Profundidade: 47,5 mm
Superfície visível
Largura do visor: 494 mm
Altura do visor: 404,5 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes
43 mm
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,475 kg
Peso bruto
2,675 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177032453
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182301
Descrição do produto
FT TAPA PLASTICA 9UA 534X435
Documentação
Manual de instruções