- Artigo não.:
- FT 2741000
- Descrição do produto
- Para montagem em superfícies e na AE no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro e com vedação para o lado do quadro.
- Material
- Alumínio anodizado natural
- Escopo de fornecimento
- Quadro em alumínio
Placa do painel
Dobradiças
Peças de suporte
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Nota
- Na montagem, em vez da porta, é necessário o fecho de corrediça
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
Largura: = 380 mm
Altura: = 300 mm
- Dimensões
- Largura: 377 mm
Altura: 297 mm
Profundidade: 34 mm
- Dimensions of aluminium plate
- Largura: 323 mm
Altura: 243 mm
- Superfície de montagem
- Largura: 307 mm
Altura: 227 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,843 kg
- Peso bruto
- 2,043 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177031852
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
PAINEL COMANDO AE 1004/1030/1031