Painel de comando para AE

Artigo não.: FT 2746000

Para montagem em superfícies e na AE no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro e com vedação para o lado do quadro.

Artigo não.:
FT 2746000
Descrição do produto
Para montagem em superfícies e na AE no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro e com vedação para o lado do quadro.
Material
Alumínio anodizado natural
Escopo de fornecimento
Quadro em alumínio
Placa do painel
Dobradiças
Peças de suporte
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Nota
Na montagem, em vez da porta, é necessário o fecho de corrediça
Adequado para
Tipo de caixa: AE
Largura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
Dimensões
Largura: 597 mm
Altura: 597 mm
Profundidade: 34 mm
Dimensions of aluminium plate
Largura: 543 mm
Altura: 543 mm
Superfície de montagem
Largura: 527 mm
Altura: 527 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,407 kg
Peso bruto
4,607 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177031951
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
FT Painel de comando
Documentação
Manual de instruções