Visor Para painel de comando

Artigo não.: FT 2792000

Para proteção dos elementos de visualização e comando. Com uma altura máxima de 35 mm, para o painel de comando AX e AE.

Artigo não.:
FT 2792000
Descrição do produto
null
Material
Quadro: alumínio anodizado natural
Vidro: acrílico fumê
Escopo de fornecimento
Inclui fecho de segurança nº 3524 E
Adequado para o item com o código de referência
2742.010
2742.000
Adequado para
Tipo de caixa: Painel de comando
AX
AE
Largura: = 377 mm
Altura: = 377 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,086 kg
Peso bruto
2,286 kg
Número da tarifa alfandegária
76101000
EAN
4028177032415
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
FT Visor, para painel de comando 2742.010, 2742.000, alumínio
Documentação
Manual de instruções