Visor para AX

Artigo não.: FT 2730010

Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta.

Artigo não.:
FT 2730010
Modelo
Perfil 30
Descrição do produto
Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta.
Material
Quadro: alumínio anodizado natural
Vidro: acrílico
Escopo de fornecimento
Inclui puxador em plástico com fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Adequado para o item com o código de referência
1039.000
1339.000
1009.000
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 600 mm
Altura: = 380 mm
Dimensões
Largura: 597 mm
Altura: 377 mm
Profundidade: 36 mm
Superfície visível
Largura do visor: 537 mm
Altura do visor: 317 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes
32 mm
Superfície visível
Largura: 537 mm
Altura: 317 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,6 kg
Peso bruto
2,72 kg
Número da tarifa alfandegária
76101000
EAN
4028177938465
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
FT Visor, LAP: 597x377x36 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta
Documentação
Manual de instruções