- Artigo não.:
- FT 2731010
- Modelo
- Perfil 30
- Descrição do produto
- Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta.
- Material
- Quadro: alumínio anodizado natural
Vidro: acrílico
- Escopo de fornecimento
- Inclui puxador em plástico com fecho de segurança nº 3524 E
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 54
- Adequado para o item com o código de referência
- 1010.000
- 1054.000
- 1060.000
- 1360.000
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 600 mm
Altura: = 600 mm
- Dimensões
- Largura: 597 mm
Altura: 597 mm
Profundidade: 36 mm
- Superfície visível
- Largura do visor: 537 mm
Altura do visor: 537 mm
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
- 32 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,236 kg
- Peso bruto
- 3,48 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76101000
- EAN
- 4028177938472
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
FT Visor, LAP: 597x597x36 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta