- Artigo não.:
 
- FT 2762010
 
- Modelo
 
- Perfil 60 
 
- Descrição do produto
 
- Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta. 
 
- Material
 
- Quadro: alumínio anodizado natural
Vidro: acrílico  
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui puxador em plástico com fecho de segurança nº 3524 E 
 
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Adequado para o item com o código de referência
 
- 1012.000 
 
- 1076.000 
 
- 1376.000 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 600 mm
Altura: = 760 mm  
- Dimensões
 
- Largura: 597 mm
Altura: 757 mm
Profundidade: 62 mm  
- Superfície visível
 
- Largura do visor: 537 mm
Altura do visor: 697 mm  
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
 
- 58 mm 
 
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 4,482 kg
 
- Peso bruto
 
- 4,682 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177938595 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Descrição do produto
 
- 
FT Visor, LAP: 597x757x62 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta