Visor para AX

Nº do item: FT 2763.010

Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta.

Nº do item:
FT 2763.010
Modelo
Perfil 60
Descrição do produto
Para montagem em superfícies e nas caixas AX no lugar da porta.
Material
Quadro: alumínio anodizado natural
Vidro: acrílico
Escopo de fornecimento
Inclui puxador em plástico com fecho de segurança nº 3524 E
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Adequado para o item com o código de referência
1050.000
1350.000
1007.000
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 500 mm
Altura: = 500 mm
Dimensões
Largura: 497 mm
Altura: 497 mm
Profundidade: 62 mm
Superfície visível
Largura do visor: 437 mm
Altura do visor: 437 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes
58 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,44 kg
Peso bruto
3,46 kg
Número da tarifa alfandegária
76101000
EAN
4028177938601
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
FT Visor, LAP: 497x497x62 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta
Documentação
Manual de instruções