Painel de comando para AX

Artigo não.: AX 2741010

Para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro.

Artigo não.:
AX 2741010
Descrição do produto
Para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta. Estrutura do quadro com cantoneiras internas, placa em alumínio de 3 mm, fixada pelo lado de dentro.
Material
Alumínio anodizado natural
Escopo de fornecimento
Quadro em alumínio
Placa do painel
Dobradiças
Peças de suporte
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Adequado para o item com o código de referência
1004.000
1011.000
1031.000
Nota
Na montagem, em vez da porta, é necessário o fecho de corrediça
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 380 mm
Altura: = 300 mm
Dimensões
Largura: 377 mm
Altura: 297 mm
Profundidade: 36 mm
Dimensions of aluminium plate
Largura: 323 mm
Altura: 243 mm
Superfície de montagem
Largura: 307 mm
Altura: 227 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,043 kg
Peso bruto
2,18 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177938519
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
FT Painel de comando, LAP: 377x297x36 mm, para montagem em superfícies e na caixa AX no lugar da porta
Documentação
Demais informações
Info sheet
Manual de instruções