Tambores semicilíndricos para sistemas de puxadores

Artigo não.: SZ 9785040

Tambores semicilíndricos para fechos segundo a norma DIN 18 252, mecanismos com fecho diferente na mesma embalagem.

Artigo não.:
SZ 9785040
Escopo de fornecimento
Com 3 chaves por fecho
Comprimento
40 mm
Montagem no sistema de fecho
Fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico
Fecho Comfort TS para tambor semicilíndrico
Fecho Comfort AX
Mini fecho Comfort AX
Mini-comfort handle for EL 3-part for profile half-cylinders
Mini fecho Comfort AE para tambor semicilíndrico
Fecho Ergoform-S padrão
Nota
Somente para os respectivos sistemas de fecho Rittal
Fecho
Aplicação do fecho: Tambor semicilíndrico segundo a norma DIN 18 252
Chave para fecho específico
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,14 kg
Peso bruto
0,15 kg
Número da tarifa alfandegária
83016000
EAN
4028177493629
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descrição do produto
MIOLO ABUS C/ 40 FECHO ERGOF. / COMFORT