- Artigo não.:
- SZ 2304100
- Material
- Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Escopo de fornecimento
- Fornecimento sem chaves
- Nota sobre o código de referência
- Fecho de lingueta todo em aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
- Fecho
- Aplicação do fecho: Palheta dupla
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AX em aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,14 kg
- Peso bruto
- 0,153 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177939042
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
SZ Fecho de lingueta, para AX, aço inoxidável 1.4404, com fecho de palheta dupla