Fecho de lingueta

Artigo não.: SZ 2309110

Alternativa para o fecho padrão de lingueta de diversos modelos.

Artigo não.:
SZ 2309110
Material
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Escopo de fornecimento
Fornecimento sem chaves
Nota sobre o código de referência
Fecho de lingueta todo em aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Fecho
Aplicação do fecho: Palheta dupla
Adequado para caixas/armários do tipo
KX E-Box
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,1 kg
Peso bruto
0,13 kg
Número da tarifa alfandegária
83016000
EAN
4028177944596
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Descrição do produto
SZ Fecho de lingueta, para E-Box KX, aço inoxidável 1.4404, com fecho de palheta dupla
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Info sheet