- Artigo não.:
- SZ 2520000
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Superfície
- Niquelada
- Escopo de fornecimento
- Fornecimento sem chaves
- Nota sobre o código de referência
- Substituível pelos fechos do modelo C
- Fecho
- Aplicação do fecho: Palheta dupla
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE em aço inoxidável com fecho de lingueta
- Base AE com lingueta em aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,079 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177026032
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Descrição do produto
-
SZ Fecho de lingueta dupla pal