Aplicação do fecho

Artigo não.: SZ 1488000

Fechos alternativos por ex. triângulo, quadrado, chave de fenda, Daimler, Fiat, palheta dupla.

Artigo não.:
SZ 1488000
Modelo
E
Material
Plástico
Fecho
Aplicação do fecho: 8 mm quadrado
Adequado para caixas/armários do tipo
KS com fecho de lingueta
KS com sistema de fecho de 3 pontos
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,002 kg
Peso bruto
0,003 kg
Número da tarifa alfandegária
83016000
EAN
4028177007482
ETIM 9
EC000743
ETIM 8
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descrição do produto
KS BOMBIN CUADRADO 8