- Artigo não.:
 
- SZ 2307000
 
- Modelo
 
- A 
 
- Material
 
- Zinco fundido sob pressão 
 
- Comprimento
 
- 27 mm 
 
- Montagem no sistema de fecho
 
- Fecho Comfort AX 
 
- Mini fecho Comfort AX 
 
- Fecho Ergoform-S padrão 
 
- Fecho Ergoform-S padrão para caixas em plástico KS 
 
- Fecho
 
- Aplicação do fecho: Fiat 
 
- Adequado para caixas/armários do tipo
 
- KX E-Box 
 
- AX 
 
- AX IT 
 
- Painéis de comando AX 
 
- AX em plástico 
 
- EB 
 
- BG 
 
- AE 
 
- TE 
 
- Mesa de comando e console TP 
 
- Base do TopConsole System TP 
 
- Tampa para console vertical 
 
- Console vertical TP com porta 
 
- Console universal TP 
 
- Console vertical CX 
 
- Console CX 
 
- Mesa de comando CX 
 
- Base do console CX 
 
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 0,019 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,02 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 83016000 
 
- EAN
 
- 4028177020849 
 
- ETIM 9
 
- EC000743 
 
- ETIM 8
 
- EC000743 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27409218 
 
- Descrição do produto
 
- 
SZ SISTEMA FECHO FIAT 27mm ZINCO FUNDIDO