Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
- Artigo não.:
- SZ 2484000
- Modelo
- D
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Comprimento
- 47 mm
- Fecho
- Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- Caixa IW para computador de gabinete
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,019 kg
- Peso bruto
- 0,03 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177024755
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- SZ FECHO DOBLE PALETON AP