- Artigo não.:
- SZ 2526000
- Modelo
- C
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Comprimento
- 41 mm
- Fecho
- Aplicação do fecho: 8 mm quadrado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- AE com lingueta em aço inoxidável
- Base AE com lingueta em aço inoxidável
- Tampa para console vertical em aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,025 kg
- Peso bruto
- 0,03 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177026575
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- JOGO FECHO QUADRADO 8, EXECUCAO C
- Documentação
- Info sheet