Aplicação do fecho

Artigo não.: SZ 8611170

Fechos alternativos por ex. triângulo, quadrado, chave de fenda, Daimler, Fiat, palheta dupla.

Artigo não.:
SZ 8611170
Modelo
F
Material
Zinco fundido sob pressão
Montagem no sistema de fecho
Fecho Comfort TS para fechos
Fecho Comfort TS para cadeado e fechos
Puxador de alavanca para fechos
Puxador de alavanca para cadeado e fechos
Mini fecho Comfort para EL tripartida para fechos
Fecho
Aplicação do fecho: Fiat
Adequado para caixas/armários do tipo
EL
TS
TS IT
VX SE
Porta de armário para PC
IW
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,017 kg
Peso bruto
0,018 kg
Número da tarifa alfandegária
83016000
EAN
4028177212015
ETIM 9
EC000743
ECLASS 8.0
27409218
Descrição do produto
MIOLO DE FECHO METALICO COMFORT P/ FIAT