- Artigo não.:
- SZ 8611220
- Modelo
- F
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Montagem no sistema de fecho
- Fecho Comfort TS para fechos
- Fecho Comfort TS para cadeado e fechos
- Puxador de alavanca para fechos
- Puxador de alavanca para cadeado e fechos
- Mini fecho Comfort para EL tripartida para fechos
- Fecho
- Aplicação do fecho: 6,5 mm triângulo (CNOMO)
- Adequado para caixas/armários do tipo
- EL
- TS
- TS IT
- VX SE
- Porta de armário para PC
- IW
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,014 kg
- Peso bruto
- 0,015 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83016000
- EAN
- 4028177213128
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Descrição do produto
- MIOLO DE FECHO COMFORT TRIANGULAR 6,5MM